Wiha Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze (Teilenummern)

Wiha Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze

Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden.

Anwendung: Verlängerung für das Verschrauben und Öffnen von tief liegenden Schrauben.

Stark festgezogene Schrauben zu öffnen erfordert einen enormen Kraftaufwand. Dabei erschweren tiefliegende Schrauben die Lösungsmöglichkeit des Anwenders. Mit der Verlängerung für Steckschlüsseleinsätze können auch tiefliegende Schrauben mühelos verschraubt oder geöffnet werden. Dabei werden die Steckschlüssel und die Verlängerung durch Drücken des Auslöseknopfs schnell und einfach mechanisch verriegelt.

In Anlehnung an DIN 3120/3123

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44710
44711
44712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Farbe Breite
(mm)
Gesamtlänge

12.74 €

1 7 Arbeitstage 75silber22.53"

17.62 €

1 7 Arbeitstage 150silber246"

23.50 €

1 7 Arbeitstage 250-22.510"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
Oberfläche matt chromatisiert Innenvierkant 1 (Zoll) 1/2"

Technischer Support