Adapter M4-M2, Edelstahl (Teilenummern)

Adapter M4-M2, Edelstahl
Adapter ermöglichen die Verwendung von Tastern und Verlängerungen mit unterschiedlichen Gewindegrößen. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionskomponenten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651212
K651213
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adapter von - bis Code, Kurzform-System Adapter von - bis Gewinde 1

21.05 €

1 5 Arbeitstage M5 - M407-M4-M2-L10-SS7/3,2 M4 - M2 M2

18.95 €

1 5 Arbeitstage M5 -M207-M4-M3-L10-SS7/4,2 M4 - M3 M3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Material Grundkörper Edelstahl Gewicht(g) 2,2
Gewinde M4

Technischer Support