Digital ABS Messschieber, gewinkelt, Zoll/Metrisch (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

573-751-20

Teilenummer
573-751-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

718.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Datenausgabe Ja
Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Messbereich(inch) 0-24
Protection IP66 Gewicht(g) 725 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt
Antriebsrolle Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Digital ABS Messschieber, gewinkelt, Zoll/Metrisch, die Teilenummer ist 573-751-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 573-751-20.

Technischer Support