Absolute Digitale Klingen-Bügelmessschraube, QuickMike (Teilenummern)

Absolute Digitale Klingen-Bügelmessschraube, QuickMike
Die ABSOLUTE Digimatic Klingen-Bügelmessschraube QuickMike, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Klingenförmige Messflächen an Amboss und Spindel zur Messung von Nutdurchmessern von Wellen, Keilnuten und anderer schwer zu erreichenden Merkmale
Nicht drehende Spindel
- Schneller Spindelvorschub von 10 mm/Umdrehung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
422-411-20
422-412-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Messbereich
(mm)

1,017.00 €

1 5 Arbeitstage 3500-30

1,056.00 €

1 5 Arbeitstage 49025-55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Amboss / Spindel Typ A, gehärteter Stahl t=0,75 Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 10 HOLD Ja Zoll/Metrisch Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±3 Messspindel ø 6,35, nicht-drehend, Spindelvorschub 10 Parallelität(μm) 3
Messkraft(N) 5-12 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre

Technischer Support