Absolute Digitale Klingen-Bügelmessschraube, QuickMike, Zoll/Metrisch (Teilenummern)

Absolute Digitale Klingen-Bügelmessschraube, QuickMike, Zoll/Metrisch
Die ABSOLUTE Digimatic Klingen-Bügelmessschraube QuickMike, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Klingenförmige Messflächen an Amboss und Spindel zur Messung von Nutdurchmessern von Wellen, Keilnuten und anderer schwer zu erreichenden Merkmale
Nicht drehende Spindel
- Schneller Spindelvorschub von 10 mm/Umdrehung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
422-421-20
422-422-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Messbereich
(inch)

1,338.16 €

1 5 Arbeitstage 3550-1,2

1,389.47 €

1 5 Arbeitstage 4801-2,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Amboss / Spindel Typ A, gehärteter Stahl t=0,75 Ziffernschrittwert(inch) 0,00005 Digital Step(mm) 0,001
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 10 HOLD Ja
Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch) ±0,00015 Messspindel ø 6,35, nicht-drehend, Spindelvorschub 10
Parallelität(inch) 0,00015 Messkraft(N) 5-12 Energieversorgung 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer ca, 5 Jahre

Technischer Support