Digitale Bügelmessschraube IP65, Zoll/Metrisch, Ratched Thimble (Teilenummern)

Digitale Bügelmessschraube IP65, Zoll/Metrisch, Ratched Thimble
Eine strahlwassergeschützte digitale Mitutoyo Bügelmessschraube geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Der hochstabile Rahmen in Verbindung mit einer thermischen Isolierung sorgt für höchste Genauigkeit auch bei längerer Nutzungsdauer. Eine Ratschentrommel gewährleistet reproduzierbare Messung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
293-334-30
293-344-30
293-345-30
293-346-30
293-347-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Datenausgabe Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)

379.00 €

1 5 Arbeitstage 280Ja±0,000050,000040-1

261.00 €

1 5 Arbeitstage 280-±0,000050,000040-1

350.00 €

1 5 Arbeitstage 340-±0,000050,000041-2

461.00 €

1 5 Arbeitstage 480-±0,00010,000082-3

528.00 €

1 5 Arbeitstage 635-±0,00010,000083-4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital 2 x PRESET (über 100 mm) Ja
ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Ziffernschrittwert(inch) 0,00005
Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5
Ebenheit(inch) 0,000012 Funktionssperre Ja HOLD Ja
Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18
Messkraft(N) 5-10 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support