Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Ebenheit(inch) | 0,000024 | Skalenteilung(inch) | 0,0001 | Zoll/Metrisch | Zoll |
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch) | ±0,0001 | Measuring Force | 5-10 N (from 100 mm upward : 5-15 N) | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,635 |
Parallelität(inch) | 0,00008 | Bemerkungen | Friktionstrommel | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Messbereich(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften