Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen, Zoll (Teilenummern)

Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen, Zoll
Eine Mitutoyo Bügelmessschraube welche mit einem reduzierten Spindel und Amboss Durchmesser ausgestattet ist, um Messungen innerhalb von geschlitzten Elementen, wie z. B. Keilnuten, zu ermöglichen. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messungen. Hohe Auflösung durch eine Noniusskalierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

111-166

Teilenummer
111-166
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

243.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Gewicht(g) 205
Amboss / Spindel Typ A, D=3 Digital/Analog Analog Ebenheit(inch) 0,000012
Skalenteilung(inch) 0,0001 Zoll/Metrisch Zoll Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch) ±0,00015
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Parallelität(inch) 0,00008 Messbereich(inch) 0-1
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 5-10

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen, Zoll, die Teilenummer ist 111-166.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 111-166.

Technischer Support