Innenmessschraube, gehärtete Messflächen, Zoll (Teilenummern)

Innenmessschraube, gehärtete Messflächen, Zoll
Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs
Hartmetallmessflächen sind verfügbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
137-211
137-212
137-213
137-214
137-215
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Extension Rods Messbereich
(inch)

274.00 €

1 5 Arbeitstage 1453 (0,5, 1, 2 inch)2-6

390.00 €

1 60 Arbeitstage 3055 (0,5, 1, 2 (2 pcs,), 4 inch)2-12

545.00 €

1 5 Arbeitstage 4606 (0,5, 1, 2 (2 pcs,), 4, 8 inch)2-20

721.00 €

1 5 Arbeitstage 8458 (0,5, 1, 2 (2 pcs,), 4, 8 (2 pcs,), 12 inch)2-40

944.00 €

1 60 Arbeitstage 122510 (0,5, 1, 2 (2 pcs,), 4, 8 (3 pcs,), 12 inch (2 pcs,))2-60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Skalenteilung(inch) 0,001 Zoll/Metrisch Zoll Fehlergrenze ±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \
Messflächen Gehärteter Stahl Messmethode 2-Punkt Measuring Span(inch) 0,5
Messspindel Spindelsteigung 0,025 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 15 Spindelvorschubfehler(inch) 0,00015

Technischer Support