Bügelmessschraube V Amboss, Zoll (Teilenummern)

Bügelmessschraube V Amboss, Zoll
Eine Mitutoyo Bügelmessschraube welche mit einem V-förmigen Amboss ausgestattet ist, um die Messung von 5-Nuten-Schneidwerkzeugen wie Gewindebohrern und Reibahlen zu ermöglichen. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung. Hohe Auflösung durch eine Noniusskalierung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

114-135

Teilenummer
114-135
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

608.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Gewicht(g) 220
Digital/Analog Analog Skalenteilung(inch) 0,0001 Zoll/Metrisch Zoll
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch) ±0,0002 Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,75 Messbereich(inch) 0,9-1
Bemerkungen - Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Einstellnormal 167-337 ø0,2 inch
Messkraft(N) 5-10

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube V Amboss, Zoll, die Teilenummer ist 114-135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 114-135.

Technischer Support