Höhenmess- und Anreißgerät (Teilenummern)

Höhenmess- und Anreißgerät
Das mechanische Höhenmessgerät bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Präzise und schnelle Ablesung durch seidenmatt verchromten Maßstab und NoniusMaßstab gehärtet und geschliffenAnreißnadel gekröpft und hartmetallbestückt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
506-207
514-102
514-104
514-106
514-108
514-170
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skaleneinstellung Feineinstellung
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung J MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Skaleneinstellung
(mm)
Bemerkungen Gewicht
(kg)

415.00 €

1 5 Arbeitstage 15 mm: 300, 450, 600 mm Messbereich
25 mm: 1.000 mm Messbereich
4±0,03-0-200--1,4

498.00 €

1 5 Arbeitstage -4±0,04-0-30015-3,1

958.00 €

1 5 Arbeitstage -4±0,05-0-45015-3,4

1,317.00 €

1 5 Arbeitstage -7±0,05-0-60015-7,4

2,797.00 €

1 5 Arbeitstage -6±0,07-0-1.00015-20

6,926.00 €

1 5 Arbeitstage -20±0,18±0,180-1.50025Lieferung mit Lupe26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Höhenmesser Display Method Analog Digital/Analog Analog
Zoll/Metrisch Metrisch Skalenteilung(mm) 0,02

Technischer Support