Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
570-244 |
570-248 |
570-412 |
570-413 |
570-414 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ± Umschaltung | Anzeige | Metrisch/Zoll umschaltbar | PRESET | Maßstab | Grenzwert der Messabweichung E MPE (inch) | Grenzwert der Messabweichung J MPE (inch) | Messbereich (inch) | Feineinstellung (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Grenzwert der Messabweichung J MPE (mm) | Gewicht (kg) | Batterielebensdauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | LCD, 6-stellig | - | Ja | ABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab | ±0,002 | 0,002 | 0-8 | 4 | ±0,03 | ±0,03 | 1,3 | ca. 5000 Stunden | |||
3,286.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | LCD, 6-stellig | - | Ja | ABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab | ±0,003 | 0,003 | 0-40 | - | ±0,07 | ±0,07 | 16,8 | ca. 5000 Stunden | |||
786.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | LCD, Ziffernhöhe 12 mm | Ja | - | ABSOLUTE kapazitiver Linearmaßstab | ±0,0015 | - | 0-12 | - | ±0,03 | - | - | Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch | |||
1,253.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | LCD, Ziffernhöhe 10 mm | Ja | - | ABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab | ±0,002 | - | 0-18 | - | ±0,05 | - | - | Ca. 20000 Stunden | |||
1,382.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | LCD, Ziffernhöhe 10 mm | Ja | - | ABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab | ±0,002 | - | 0-24 | 6 | ±0,05 | - | - | Ca. 20000 Stunden |
Loading...
Product Type | Höhenmesser | Display Method | Digital | ABS / INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) | Ja | Digital/Analog | Digital | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch |
Alarm niedrige Spannung | Ja | ON/OFF | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja |
Ziffernschrittwert(inch) | 0,0005 | Ziffernschrittwert(mm) | 0,01 | Max. Reaktions-geschwindigkeit(mm/s) | Unbegrenzt |
Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
± Umschaltung
Anzeige
Metrisch/Zoll umschaltbar
PRESET
Maßstab
Grenzwert der Messabweichung E MPE(inch)
Grenzwert der Messabweichung J MPE(inch)
Messbereich(inch)
Feineinstellung(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Grenzwert der Messabweichung J MPE(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften