Tiefenmessaufsatz (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
900764
900878
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatible Höhenmessgeräte Bemerkungen Größe

59.00 €

1 5 Arbeitstage 192-130, 192-131, 192-132, 192-133192-613-10, 192-614-10, 192-615-10514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107570-302, 570-304192-663-10, 192-264-10, 192-665-10514-108, 514-109Tiefenmessaufsatz(9 mm x 9 mm)Mounting Section Dimensions: 9 x 9 mm, Holder Arm Length: 100 mm

77.63 €

1 60 Arbeitstage 570-227, 570-244506-207, 506-208192-150, 192-151, 192-152192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10570-312, 570-313, 570-314192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10570-248Tiefenmessaufsatz(12,7 mm x 6,35 mm)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Höhenmesserteile

Technischer Support