Genauigkeit(mm) | 0,003 (ohne Quantisierungsfehler) | DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) | Ja | Ziffernschrittwert(mm) | 0,001 |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Digital | GO/±NG Bewertung | Ja | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch |
ON/OFF | Ja | PRESET 3x | Ja | Wiederholpräzision(mm) | 0,002 |
Spanne des Kontaktpunktes(mm) | 1,2 | Anzeige | LCD-Ziffernhöhe 7,5 mm | Energieversorgung | 2x Batterien SR-44 |
Batterielebensdauer | ca. 2000 Stunden | Messkraft(N) | ≤5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl derMessköpfe
Messbereich(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften