Härtevergleichsplatte Vickers (Teilenummern)

Härtevergleichsplatte Vickers
Härte-Referenzmaterialien in der Qualitätskontrolle:
Der Impuls für Ihre Prozesssicherheit! Die tägliche Überprüfung durch den Anwender ist in den entsprechenden Härteprüfnormen beschrieben und leistet einen wichtigen Beitrag zum Qualitätsmanagementprozess.
Bei der täglichen Überprüfung werden alle Parameter des Härteprüfsystems, die zum Härtewert führen, durch Eindrücke auf dem Härtevergleichsmaterial überprüft.
Diese periodische Überprüfung der Maschine anhand von Härtevergleichsmaterialien sollte unmittelbar vor dem täglichen Start des Prüfprogramms erfolgen.
Eine entsprechende Dokumentation erhöht die Prozesssicherheit, da Wertverschiebungen aufgrund von Beschädigungen oder Fehlfunktionen leicht erkannt werden können. Darüber hinaus kann mit den Härtevergleichsmaterialien auch die Wiederholbarkeit der Ergebnisse des Härteprüfgerätes überprüft werden.
Mitutoyo bietet ein umfangreiches Sortiment an Härtevergleichswerkstoffen (Härtevergleichsplatten) in verschiedenen Werkstoffen mit Härtegraden von 80HV bis 2100HV an, das perfekt zu Ihrem Qualitätsmanagement passt.
Die Toleranz für den Nennwert von Härtevergleichsplatten aus Stahl und Aluminium beträgt ± 25HV (Gilt nicht für Hartmetallwerkstoffe). Bei Hartmetall-Referenzwerkstoffen kann der tatsächlich kalibrierte Wert deutlich höher liegen.
Mitutoyo-Referenzmaterialien: High-End-Qualität Made in Germany - Unabhängige DAkkS-Kalibrierung nach DIN EN ISO 6507 bzw. ASTM E92 in einem akkreditierten Labor. Große quadratische oder rechteckige Fläche mit großem Platzvorteil gegenüber dreieckigen oder runden Härtevergleichsplatten. Kurze Lieferzeit und MPE "Maximal zulässiger Fehler" des Härteprüfsystems eingraviert (gilt für Hartmetallwerkstoffe) - alle relevanten Informationen auf einen Blick. Liegen die Diagonallängen außerhalb der 20 µm-Grenze der ISO 6507, wird das Referenzmaterial ausschließlich mit ASTM E92 Kalibrierzertifikaten geliefert.
Eine Reihe von Zusatzleistungen kann bestellt werden:
Bis zu drei verschiedene Skalen auf einem Referenzmaterial (Gilt nicht für Brinell-Materialien)Ein gelasertes Raster auf der Oberfläche für genaue Eindringabstände Alternative ASTM-akkreditierte Kalibrierung.
Doppelte Kalibrierung nach ISO- und ASTM-NormenEine engere Toleranz von ± 15HV für den Nennwert (gilt nicht für Hartmetallwerkstoffe)Vergleichen Sie die Oberflächengrößen für die Bewertung des Preis-/Leistungsverhältnisses. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63ASTM629
63ASTM633
63ASTM641
63ASTM643
63ASTM664
63ASTM668
63ASTM676
63ASTM678
63ASTM764
63ASTM768
63ASTM776
63ETB1300
63ETB1301
63ETB1302
63ETB1303
63ETB1304
63ETB515
63ETB517
63ETB532
63ETB533
63ETB534
63ETB536
63ETB549
63ETB550
63ETB551
63ETB552
63ETB554
63ETB555
63ETB556
63ETB557
63ETB579
63ETB580
63ETB581
63ETB582
63ETB584
63ETB585
63ETB586
63ETB587
63ETB588
63ETB589
63ETB590
63ETB592
63ETB596
63ETB597
63ETB598
63ETB599
63ETB601
63ETB603
63ETB604
63ETB605
63ETB606
63ETB608
63ETB609
63ETB613
63ETB614
63ETB615
63ETB616
63ETB618
63ETB619
63ETB620
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Abmessungen
(mm)
Funktionen Bruttogewicht
(g)
Hardness Value Material Nettogewicht
(g)
Skala 1 Standard Prüfkraft
(kgf)
Prüfkraft
(N)

563.16 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160200Stahl50HV0.3ASTM E920,32942

563.16 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160400Stahl50HV0.3ASTM E920,32942

563.16 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160800Stahl50HV0.3ASTM E920,32942

689.47 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160900Stahl50HV0.3ASTM E920,32942

563.16 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160200Stahl50HV1ASTM E9219807

563.16 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160400Stahl50HV1ASTM E9219807

563.16 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160800Stahl50HV1ASTM E9219807

686.84 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160900Stahl50HV1ASTM E9219807

632.89 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing60x60x16-560200Stahl450HV1ASTM E9219807

632.89 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing60x60x16-560400Stahl450HV1ASTM E9219807

632.89 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing60x60x16-560800Stahl450HV1ASTM E9219807

684.21 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing60x60x16-27080Aluminium160HV10ISO 6507-31098,07

684.21 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing60x60x16-27080Aluminium160HV20ISO 6507-320196,1

684.21 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing60x60x16-27080Aluminium160HV30ISO 6507-330294,2

684.21 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing60x60x16-27080Aluminium160HV50ISO 6507-350490,3

684.21 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing60x60x16-27080Aluminium160HV100ISO 6507-3100980,7

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160250Stahl50HV0.015ASTM E920,0150,1471

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160350Stahl50HV0.015ASTM E920,0150,1471

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160250Stahl50HV0.020ASTM E920,020,1961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160300Stahl50HV0.020ASTM E920,020,1961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160350Stahl50HV0.020ASTM E920,020,1961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160450Stahl50HV0.020ASTM E920,020,1961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160250Stahl50HV0.025ASTM E920,0250,2452

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160300Stahl50HV0.025ASTM E920,0250,2452

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160350Stahl50HV0.025ASTM E920,0250,2452

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160400Stahl50HV0.025ASTM E920,0250,2452

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160500Stahl50HV0.025ASTM E920,0250,2452

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160550Stahl50HV0.025ASTM E920,0250,2452

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160600Stahl50HV0.025ASTM E920,0250,2452

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160650Stahl50HV0.025ASTM E920,0250,2452

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160250Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160300Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160350Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160400Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160500Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160550Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160600Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160650Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160700Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160750Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160800Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160900Stahl50HV0.05ASTM E920,050,4903

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160250Stahl50HV0.1ISO 6507-30,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160300Stahl50HV0.1ISO 6507-30,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160350Stahl50HV0.1ISO 6507-30,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160400Stahl50HV0.1ISO 6507-30,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x66, Vickers Eindringkörper160500Stahl50HV0.1ASTM E920,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160600Stahl50HV0.1ASTM E920,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160650Stahl50HV0.1ASTM E920,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160700Stahl50HV0.1ASTM E920,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x66, Vickers Eindringkörper160750Stahl50HV0.1ASTM E920,10,9807

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160850Stahl50HV0.1ASTM E920,10,9807

635.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blocklasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160900Stahl50HV0.1ASTM E920,10,9807

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160250Stahl50HV0.2ISO 6507-30,21961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160300Stahl50HV0.2ISO 6507-30,21961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160350Stahl50HV0.2ISO 6507-30,21961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160400Stahl50HV0.2ISO 6507-30,21961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160500Stahl50HV0.2ISO 6507-30,21961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160550Stahl50HV0.2ISO 6507-30,21961

560.53 €

1 60 Arbeitstage Optional availability:calibration of up 3 test scales on one test blockcalibration according to ASTM E92lasered grid for accurate indentation spacing30x30x6-160600Stahl50HV0.2ISO 6507-30,21961

Loading...

Grundlegende Informationen

Hardness Classification HV Akkreditierungsstelle DAkkS Akkreditierungsstandard ISO 17025

Technischer Support