Endmaß, Zoll, Herstellerprüfzertifikat (Teilenummern)

Endmaß, Zoll, Herstellerprüfzertifikat
Dieses Endmaß der Klasse 0 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt.
Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden.
Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten.
Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
611105-121
611105-131
611105-141
611106-121
611106-131
611106-141
611107-121
611107-131
611107-141
611108-121
611108-131
611108-141
611109-121
611109-131
611109-141
611115-121
611115-131
611115-141
611116-121
611116-131
611116-141
611117-121
611117-131
611117-141
611118-121
611118-131
611118-141
611119-121
611119-131
611119-141
611121-121
611121-131
611121-141
611122-121
611122-131
611122-141
611123-121
611123-131
611123-141
611124-121
611124-131
611124-141
611125-121
611125-131
611125-141
611126-121
611126-131
611126-141
611127-121
611127-131
611127-141
611128-121
611128-131
611128-141
611129-121
611129-131
611129-141
611135-121
611135-131
611135-141
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Genauigkeit Klasse Länge
(inch)
Art des Zertifikats

28.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,05Prüfzertifikat

24.50 €

1 5 Arbeitstage Stahl--0,05Prüfzertifikat

19.60 €

1 5 Arbeitstage Stahl--0,05Prüfzertifikat

29.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,06Prüfzertifikat

24.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,06Prüfzertifikat

19.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,06Prüfzertifikat

29.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,07Prüfzertifikat

24.40 €

1 5 Arbeitstage Stahl--0,07Prüfzertifikat

19.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,07Prüfzertifikat

29.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,08Prüfzertifikat

24.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,08Prüfzertifikat

19.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,08Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,09Prüfzertifikat

25.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,09Prüfzertifikat

20.70 €

1 5 Arbeitstage Stahl--0,09Prüfzertifikat

31.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,15Prüfzertifikat

26.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,15Prüfzertifikat

21.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,15Prüfzertifikat

31.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,16Prüfzertifikat

26.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,16Prüfzertifikat

21.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,16Prüfzertifikat

31.70 €

1 5 Arbeitstage Stahl--0,17Prüfzertifikat

26.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,17Prüfzertifikat

21.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,17Prüfzertifikat

31.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,18Prüfzertifikat

26.40 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,18Prüfzertifikat

21.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,18Prüfzertifikat

31.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,19Prüfzertifikat

26.40 €

1 5 Arbeitstage Stahl--0,19Prüfzertifikat

21.30 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,19Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,10001Prüfzertifikat

25.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1001Prüfzertifikat

20.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1001Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1002Prüfzertifikat

25.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1002Prüfzertifikat

20.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1002Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1003Prüfzertifikat

25.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1003Prüfzertifikat

20.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1003Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1004Prüfzertifikat

25.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1004Prüfzertifikat

20.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1004Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1005Prüfzertifikat

25.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1005Prüfzertifikat

20.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1005Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1006Prüfzertifikat

25.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1006Prüfzertifikat

20.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1006Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1007Prüfzertifikat

25.80 €

1 5 Arbeitstage Stahl--0,1007Prüfzertifikat

20.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1007Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1008Prüfzertifikat

25.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1008Prüfzertifikat

20.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1008Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1009Prüfzertifikat

25.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1009Prüfzertifikat

20.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,1009Prüfzertifikat

31.20 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,10005Prüfzertifikat

25.80 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,10005Prüfzertifikat

20.70 €

1 60 Arbeitstage Stahl--0,10005Prüfzertifikat

Loading...

Grundlegende Informationen

Zoll/Metrisch Zoll

Technischer Support