Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (inch) | Genauigkeit (mm) | DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) | Durchmesserfunktion | Funktionen | Zoll/Metrisch | Alarm niedrige Spannung | Gewicht (kg) | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Max. Verfahrgeschwindigkeit | ON/OFF | ORIGIN | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Messbereich (inch) | Wiederholpräzision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | - | - | - | Metrisch | Ja | 0,23 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
289.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | - | - | - | Metrisch | Ja | 0,25 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
438.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | - | - | - | Metrisch | Ja | 0,27 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
588.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | 0,04 | - | - | - | Metrisch | Ja | 0,37 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
333.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | - | - | - | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
588.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,002 | 0,04 | - | - | - | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
352.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | - | - | - | Metrisch | Ja | 0,25 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
481.58 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | 0,03 | - | - | - | Metrisch | Ja | 0,28 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
379.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | - | - | - | Metrisch | Ja | 0,31 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
797.37 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | 0,04 | - | - | - | Metrisch | Ja | 0,37 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
463.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | - | - | - | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
481.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | - | - | - | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
498.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | - | - | - | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
797.37 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,002 | 0,04 | - | - | - | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
678.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Metrisch | Ja | 0,25 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
599.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Metrisch | Ja | 0,28 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
875.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Metrisch | Ja | 0,31 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
993.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,04 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Metrisch | Ja | 0,37 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
853.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,04 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Metrisch | Ja | 0,76 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
989.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | 0,05 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Metrisch | Ja | 0,9 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
1,849.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,07 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Metrisch | Ja | 2,04 | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
678.95 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
788.16 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
875.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
993.42 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,002 | 0,04 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
1,122.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,002 | 0,04 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
1,301.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,002 | 0,04 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
2,165.79 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,0025 | 0,06 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
2,432.89 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,0025 | 0,07 | - | - | Ohne Durchmesser Funktion, mit umkehrbarer Zählrichtung | Zoll/Metrisch | Ja | - | Unbegrenzt | - | Ja | Ja | - | - | - | |||
516.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Metrisch | Ja | 0,25 | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
788.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Metrisch | Ja | 0,28 | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
875.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Metrisch | Ja | 0,31 | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
993.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,04 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Metrisch | Ja | 0,37 | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
1,122.37 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | 0,04 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Metrisch | Ja | 0,76 | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
989.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,05 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Metrisch | Ja | 0,9 | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
2,165.79 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | 0,06 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Metrisch | Ja | 1,71 | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
2,432.89 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | 0,07 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Metrisch | Ja | 2,04 | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
678.95 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Zoll/Metrisch | Ja | - | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
788.16 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Zoll/Metrisch | Ja | - | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
875.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Zoll/Metrisch | Ja | - | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
993.42 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,002 | 0,04 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Zoll/Metrisch | Ja | - | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
1,122.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,002 | 0,04 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Zoll/Metrisch | Ja | - | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
1,301.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,002 | 0,04 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Zoll/Metrisch | Ja | - | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
2,165.79 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,0025 | 0,06 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Zoll/Metrisch | Ja | - | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
2,432.89 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,0025 | 0,07 | Ja | Ja | Horizontaler Multifunktionstyp mit Durchmesseranzeigefunktion | Zoll/Metrisch | Ja | - | - | Unbegrenzt | Ja | Ja | - | - | - | |||
516.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | Ja | - | - | Metrisch | - | 0,25 | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
599.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,03 | Ja | - | - | Metrisch | - | 0,28 | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
665.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | 0,03 | Ja | - | - | Metrisch | - | 0,31 | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
755.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,04 | Ja | - | - | Metrisch | - | 0,37 | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
1,122.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,04 | Ja | - | - | Metrisch | - | 0,76 | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
989.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,05 | Ja | - | - | Metrisch | - | 0,9 | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
1,646.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | 0,06 | Ja | - | - | Metrisch | - | 1,71 | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
1,849.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,07 | Ja | - | - | Metrisch | - | 2,04 | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
678.95 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | Ja | - | - | Zoll/Metrisch | - | - | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
788.16 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | Ja | - | - | Zoll/Metrisch | - | - | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
875.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | Ja | - | - | Zoll/Metrisch | - | - | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
993.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,001 | 0,03 | Ja | - | - | Zoll/Metrisch | - | - | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
1,122.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,002 | 0,04 | Ja | - | - | Zoll/Metrisch | - | - | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
1,301.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,002 | 0,04 | Ja | - | - | Zoll/Metrisch | - | - | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - | |||
2,165.79 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,0025 | 0,06 | Ja | - | - | Zoll/Metrisch | - | - | Unbegrenzt | - | Ja | - | Ja | - | - |
Loading...
Product Type | Grundkörper | Datenausgabe | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit(inch)
Genauigkeit(mm)
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert)
Durchmesserfunktion
Funktionen
Zoll/Metrisch
Alarm niedrige Spannung
Gewicht(kg)
Max. Reaktions-geschwindigkeit
Max. Verfahrgeschwindigkeit
ON/OFF
ORIGIN
ORIGIN (ABS Nullpunkt)
Messbereich(inch)
Wiederholpräzision(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften