Linear Scale AT715 (Teilenummern)

Linear Scale AT715
Dieses Linear Scale basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion, bietet Ihnen einen hohen IP-Schutz, und aufgrund des ABSOLUT System, ist die Einstellung des Referenzpunkt nach erneutem Einschalten nicht erforderlich. Nur kompatibel mit KA-Countern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
539-801R
539-802R
539-803N
539-804N
539-805R
539-806R
539-807N
539-808R
539-809R
539-811R
539-813N
539-815R
539-817R
539-818R
539-819N
539-821R
539-823R
539-824N
539-825R
539-860N
539-861N
539-862N
539-863N
539-864N
539-866N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leitungslänge
(m)
Effektive Länge
(mm)
Gewicht
(kg)
Auflösung

478.95 €

1 60 Arbeitstage 3,51000,70,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

478.95 €

1 60 Arbeitstage 3,51500,750,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

480.26 €

1 60 Arbeitstage 3,52000,80,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

480.26 €

1 60 Arbeitstage 3,52500,850,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

482.89 €

1 60 Arbeitstage 3,53000,90,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

476.32 €

1 60 Arbeitstage 3,53500,950,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

492.11 €

1 60 Arbeitstage 3,540010,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

496.05 €

1 60 Arbeitstage 3,54501,050,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

509.21 €

1 60 Arbeitstage 3,55001,10,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

513.16 €

1 60 Arbeitstage 3,56001,20,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

523.68 €

1 60 Arbeitstage 3,57001,30,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

527.63 €

1 60 Arbeitstage 3,58001,40,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

603.95 €

1 60 Arbeitstage 510001,650,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

627.63 €

1 60 Arbeitstage 511001,750,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

652.63 €

1 60 Arbeitstage 512001,850,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

722.37 €

1 60 Arbeitstage 514002,050,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

806.58 €

1 60 Arbeitstage 516002,250,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

865.79 €

1 60 Arbeitstage 517002,350,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

910.53 €

1 60 Arbeitstage 518002,450,001 / 0,005 (umschaltbar über Anzeigeeinheit)

1,381.58 €

1 60 Arbeitstage 52000-0,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

1,486.84 €

1 60 Arbeitstage 522002,850,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

1,764.47 €

1 60 Arbeitstage 724003,050,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

1,817.11 €

1 60 Arbeitstage 725003,150,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

1,872.37 €

1 60 Arbeitstage 726003,250,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

2,214.47 €

1 60 Arbeitstage 730003,650,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Grundkörper Max. Verfahrgeschwindigkeit(m/min) 50 Messmethode Elektromagnetisches Induktionssystem
Signalperiode(µm) 20

Technischer Support