Diamanteindringkörper Rockwell, Standard (Teilenummern)

Diamanteindringkörper Rockwell, Standard
Mitutoyo-Eindringkörper für die Rockwell-Härteprüfung Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein. Deshalb verwendet Mitutoyo nur Diamanteindringkörper von den erfahrensten Anbietern. Die Eindringkörper werden in Kalibrierlaboratorien mit höchstem Standard in der DAkkS-Akkreditierungsstelle kalibriert, akkreditiert nach ISO 17025 und rückführbar auf die PTB. Ständige Weiterentwicklung bei unseren Kalibrierpartnern sichert ein unübertroffenes Qualitätsniveau. Rockwell-Diamanteindringkörper verfügen über DAkkS-Kalibrierscheine nach DIN EN ISO 6508-2 und/oder ASTM E18. Ein Funktionstest, der die Anwendbarkeit des Eindringkörpers in Bezug auf verschiedene Eindringtiefen bei unterschiedlichen Prüfkräften verifiziert, ist optional erhältlich. Die Kugeleindringkörperhalter werden von Mitutoyo hergestellt und werden ohne Kalibrierungsschein für die enthaltene Kugel geliefert. Bitte bestellen Sie eine kalibrierte Kugel separat. Funktionstests sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63DIA001
63DIA002
63DIA004
63DIA006
63DIA007
63DIA008
63DIA009
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibrierung Kragen-∅
(mm)
Kegelwinkel
(degree)
Beschreibung Funktionstest Eindringkörper ∅
(mm)
Material Schaftlänge
(mm)
Wellen-∅
(mm)
Spitzenradius Gesamtlänge
(mm)
Typ Nutzlänge
(mm)

965.79 €

1 60 Arbeitstage -------------

418.42 €

1 60 Arbeitstage -------------

980.26 €

1 60 Arbeitstage -------------

1,010.53 €

1 60 Arbeitstage mit13,5120Rockwell diamond indenter with DAkkS calibration certificate and function test according to DIN EN ISO 6508-2 for HRA, HRC, HRD and HRN scales. Additionally to the geometrical specification for the calibration of Rockwell diamond indenters, a „function test“ is described in the relevant standards ISO 6508-2 and ASTM E-18.The intention of the function test is to verify the applicability of the indenter in regard of various indentation depth levels under different test forces. This indenter can be used from 10HRC as the polished and calibrated length of the diamond is longer than usual. Suitable for all Mitutoyo Rockwell hardness testing machines.Ja10Diamant116,340.227-16

561.84 €

1 60 Arbeitstage mit-120Rockwell diamond indenter with DAkkS calibration certificate without function test according to DIN EN ISO 6508-2 for HRA, HRC, HRD and HRN scales. Suitable for the entire HR-500 Series. It supports internal measurements from adiameter of 22,0 mm.ohne10Diamant106,350.215Diamond cone indenter5

1,044.74 €

1 60 Arbeitstage mit12120Rockwell diamond indenter with DAkkS calibration certificate and function test according to DIN EN ISO 6508-2 for HRA, HRC, HRD and HRN scales. Additionally to the geometrical specification for the calibration of Rockwell diamond indenters, a „function test“ is described in the relevant standards ISO 6508-2 and ASTM E-18.The intention of the function test is to verify the applicability of the indenter in regard of various indentation depth levels under different test forces. Suitable for all Mitutoyo Rockwell hardness testing machines.Ja6,5Diamant186,350.246-28

1,040.79 €

1 60 Arbeitstage mit10120Rockwell diamond indenter with DAkkS calibration certificate and function test according to DIN EN ISO 6508-2 for HRA, HRC, HRD and HRN scales. Additionally to the geometrical specification for the calibration of Rockwell diamond indenters, a „function test“ is described in the relevant standards ISO 6508-2 and ASTM E-18.The intention of the function test is to verify the applicability of the indenter in regard of various indentation depth levels under different test forces. Suitable for all Mitutoyo Rockwell hardness testing machines.Ja6Diamant126,350.229Diamond cone indenter17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Härteprüfung

Technischer Support