Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02AZD790A |
02AZD790B |
02AZD790C |
02AZD790D |
02AZD790E |
02AZD790F |
02AZD790G |
02AZE140A |
02AZE140B |
02AZE140C |
02AZE140D |
02AZE140E |
02AZE140F |
02AZE140G |
02AZG011 |
02AZG021 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | Bemerkungen | Typ | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | IP U-WAVE Leitung, gerade mit Datentaste | Signalleitung ohne Fußschalteranschluss | 10 | |||
110.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP U-WAVE Leitung, Datentaste auf der Rückseite | Signalleitung ohne Fußschalteranschluss | 10 | |||
105.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | With Output Switch Standard Connection Cable | U-WAVE Leitung, gerade mit Datataste | Signalleitung ohne Fußschalteranschluss | 10 | |||
98.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | U-WAVE Leitung, flaches Modell z. B. für ID-H/ID-F Messuhr | Signalleitung ohne Fußschalteranschluss, mit Druckknopf (Senderseite) | 10 | |||
98.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | U-WAVE Leitung, rundes Modell z. B. für Tastarm-Messuhren Serie 209 | Signalleitung ohne Fußschalteranschluss, mit Druckknopf (Senderseite) | 10 | |||
98.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | U-WAVE Leitung, gerade | Signalleitung ohne Fußschalteranschluss, mit Druckknopf (Senderseite) | 10 | |||
105.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP U-WAVE Leitung | Signalleitung ohne Fußschalteranschluss, mit Druckknopf (Senderseite) | 10 | |||
157.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP U-WAVE Leitung, gerade mit Datentaste, Fußschalteranschluss | - | 34 | |||
157.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP U-WAVE Leitung, Datentaste auf der Rückseite, Fußschalteranschluss | Signalleitungen mit Fußschalteranschluss | 34 | |||
150.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | U-WAVE Leitung, gerade mit Datataste, Fußschalteranschluss | - | 34 | |||
144.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | U-WAVE Leitung, flach mit Fußschalteranschluss | - | 34 | |||
144.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | U-WAVE Leitung, rund mit Fußschalteranschluss | - | 34 | |||
144.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | U-WAVE Leitung, gerade mit Fußschalteranschluss | - | 34 | |||
144.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP U-WAVE Leitung mit Fußschalteranschluss | - | 34 | |||
131.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | U-WAVE Datenleitung, gerade, für Messgeräte mit Digimatic S1-Schnittstelle bspw. für ID-C, ID-F Messuhr | - | 10 | |||
237.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | U-WAVE Leitung, gerade, mit Fußschalteranschluss, für Messgeräte mit Digimatic S1 Schnittstelle z. B. für ID-C, ID-F Messuhr | - | 35 |
Loading...
Product Type | Verbindungskabel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Details Type
Bemerkungen
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften