Taster M5, Hartmetall (Teilenummern)

Taster M5, Hartmetall
Taster mit konusförmiger Spitze sind erforderlich, wenn gewundene oder markierte Merkmale oder auch bestimmte Formen erfasst werden sollen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K650068

Teilenummer
K650068
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.53 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 11 Material Grundkörper Titan
Code, Kurzform-System 01-M5-WCR0.1/30°-L61-ML39-SWC3.5-BTi11 ITP Artikel-Nr. IH M5 030 11 061 Länge(mm) 61
Länge(mm) 39 Renishaw Artikel-Nr. A-5555-0216 Material Schaft Hartmetall
Schaft ø(inch) 3,5 Gewinde M5 Zeiss Artikel-Nr. 600342-8051-000
Gewicht(g) 12,13 Effektive Länge(mm) 39

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M5, Hartmetall, die Teilenummer ist K650068.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K650068.

Technischer Support