Taster M5, Kugel Zirkonoxid, Schaft Hartmetall, Ø4,0mm (Teilenummern)

Taster M5, Kugel Zirkonoxid, Schaft Hartmetall, Ø4,0mm
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651538

Teilenummer
K651538
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.29 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Zirkonoxid
Kugel ø(mm) 4 Basis ø(mm) 10 Material Grundkörper Titan
Code, Kurzform-System 01-M5-Zi4-L20-ML11.9-SWC2-BTi10 Durchmesser(mm) 2 ITP Artikel-Nr. TC M5 Z40 10 022
Länge(mm) 20 Länge(mm) 11,9 Renishaw Artikel-Nr. A-5003-5747
Renishaw Artikel-Nr. (Alt) A-5003-5747 Material Schaft Hartmetall Gewinde M5
Gewicht(g) 32,4 Effektive Länge(mm) 11,9

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M5, Kugel Zirkonoxid, Schaft Hartmetall, Ø4,0mm, die Teilenummer ist K651538.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651538.

Technischer Support