Teilenummer
|
---|
K651185 |
K651186 |
K651187 |
K651188 |
K651189 |
K651190 |
K651191 |
K651192 |
K651193 |
K651194 |
K651335 |
K651572 |
K651591 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel ø (mm) | Basis ø (mm) | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Schaft ø (inch) | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.66 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | - | 01-M4-R5-L17.5-ML12.5-SS3.5-BS7 | TI M4 050 07 020 | TM4-5020-S | A-5000-7553 | 3,5 | 2,39 | 12,5 | |||
52.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | - | 01-M4-R1-L19.5-ML4-SS0.7-BS7 | TI M4 010 07 020 | TM4-1020-S | A-5000-7545 | 0,7 | 2,52 | 4 | |||
50.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | - | 01-M4-R2-L19-ML8-SS1.35-BS7 | TI M4 020 07 020 | TM4-2020-S | A-5000-7547 | 1,35 | 2,25 | 8 | |||
45.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | - | 01-M4-R4-L18-ML13-SS3-BS7 | TI M4 040 07 020 | TM4-4020-S | A-5000-7551 | 3 | 2,13 | 13 | |||
45.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | - | 01-M4-R5-L20-ML-15-SS3.5-BS7 | TI M4 050 07 020 | TM4-5020-S | A-5000-7553 | 3,5 | 2,3 | 15 | |||
48.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | - | 01-M4-R6-L20-ML15.5-SS4-BS7 | TI M4 060 07 020 | TM4-6020-S | A-5000-7555 | 4 | 3,51 | 15,5 | |||
67.24 € | 1 | 60 Arbeitstage | 8 | - | 01-M4-R8-L20-ML20-SS4.5-BS7 | TI M4 080 07 020 | TM4-8020-S | A-5000-7557 | 4,5 | 4,72 | 20 | |||
69.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | - | 01-M4-R5-L50-ML36-SS3.5-BS7 | TI M4 050 07 052 | TM4-5052.5-S | A-5000-7521 | 3,5 | 4,72 | 36 | |||
79.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | - | 01-M4-R5-L100-ML86-SS7-BS7 | TI M4 050 07 102 | TM4-50102-S | A-5000-7522 | 4 | 11,3 | 86 | |||
45.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | - | 01-M4-R3-L20-ML14.5-BS7 | TI M4 030 07 020 | TM4-3020-S | A-5000-7549 | - | 2,03 | 14,5 | |||
116.05 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 7 | - | TI M4 050 07 152 | TM4-50102-S | A-5000-7523 | 4,5 | 5 | 133 | |||
42.51 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 7 | 01-M4-R5-L30-ML26-SS3-BS7 | TI M4 050 07 032 | TM4-5032.5-S | A-5000-6352 | 3 | 2,93 | 26 | |||
63.95 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 7 | 01-M4-R5-L10.5-ML5.5-SS3.5-BS7 | TI M4 050 07 013 | - | A-5003-3550 | 3,5 | 2,1 | 5,5 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Rubin |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Schaft | Edelstahl | Gewinde | M4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel ø(mm)
Basis ø(mm)
Code, Kurzform-System
ITP Artikel-Nr.
Qmark Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Schaft ø(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften