Taster M4, Kugel Hartmetal, Schaft Edelstahl (Teilenummern)

Taster M4, Kugel Hartmetal, Schaft Edelstahl
Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mmTeilung 0,01 / 0,001 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651637

Teilenummer
K651637
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

144.47 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugel ø(mm) 5
Basis ø(mm) 7 Material Grundkörper Edelstahl Renishaw Artikel-Nr. A-5000-9685
Material Schaft Edelstahl Schaft ø(inch) 3 Gewinde M4
Gewicht(g) 7,04 Effektive Länge(mm) 49

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M4, Kugel Hartmetal, Schaft Edelstahl, die Teilenummer ist K651637.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651637.

Technischer Support