Taster M3, Kugel Rubin, Schaft Edelstahl (Teilenummern)

Taster M3, Kugel Rubin, Schaft Edelstahl
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionstaster und Verlängerungen, wenn das Gewicht vernachlässigt werden kann. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651146
K651147
K651148
K651149
K651150
K651151
K651152
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Romer Code No. Material Schaft Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

40.26 €

1 5 Arbeitstage 1401-M3-R1-L21-ML4-SS0.7-BS4TI M3 010 04 021TM3-1021-S A-5000-3551--0,71,054

34.34 €

1 5 Arbeitstage 2401-M3-R2-L21-ML8-SS1.4-BS4TI M3 020 04 022TM3-2022-SA-5000-3552NCA7-7-18998Edelstahl1,41,068

35.53 €

1 5 Arbeitstage 3401-M3-R3-L21-ML12-SS1.5-BS4TI M3 030 04 022TM3-3022-SA-5000-3553NCA7-7-19997Edelstahl1,50,9612

36.71 €

1 5 Arbeitstage 4401-M3-R4-L21-ML17-SS2.5-BS4TI M3 040 04 023TM3-4023-SA-5000-7606-Edelstahl2,51,3817

40.26 €

1 5 Arbeitstage 5401-M3-R5-L21-ML21-SS2.5-BS4TI M3 050 R4 023TM3-5023-S A-5000-7630-Edelstahl2,51,4821

37.89 €

1 5 Arbeitstage 4401-M3-R4-L31-ML27-SS2.5-BS4TI M3 040 04 033TM3-4033-S A-5000-3554-Edelstahl2,51,7827

41.45 €

1 5 Arbeitstage 5-01-M3-R5-L31-ML31-SS4TI M3 050 R4 033TM3-5033-S A-5000-7648-Edelstahl-2,61-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Material Grundkörper Edelstahl Gewinde M3

Technischer Support