Taster CFK M2, Kugel Rubin (Teilenummern)

Taster CFK M2, Kugel Rubin
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Carbonfaserverstärker Kunststoff, der sehr leichte und extrem steife Qualitätswerkstoff mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten nahe Null, eignet sich besonders für die Herstellung und Anwendung von langen Tastern und Verlängerungen. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651461

Teilenummer
K651461
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.45 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Kugel ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl Code, Kurzform-System 01-M2-R3-L30-ML27-SCFC2-BS4
ITP Artikel-Nr. TC M2 030 03 031 Qmark Artikel-Nr. TM2-3031.5-G Renishaw Artikel-Nr. A-5003-7852
Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff Gewinde M2 Zeiss Artikel-Nr. 000000-1776-922
Gewicht(g) 0,7 Effektive Länge(mm) 27

Sie befinden sich auf der Seite für Taster CFK M2, Kugel Rubin, die Teilenummer ist K651461.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651461.

Technischer Support