Taster für 5-Wege-Tasterhalter M2, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall (Teilenummern)

Taster für 5-Wege-Tasterhalter M2, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall
Mit diesem Taster kann die Konfiguration eines Mehr-Wege-Tasterhalters abgeschlossen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K650449
K651055
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

53.95 €

1 5 Arbeitstage 01-M2-R2-L18.5-ML12.5-SWC1.5-BS3---1.50,6312,5

53.95 €

1 5 Arbeitstage 01-M2-R2-L16.5-ML11-SWC1.4-BS3SI M2 020 05 032 **STR2C-2018A-5000-36091.40,5711

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Kugel ø(mm) 2 Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl
Material Schaft Hartmetall Gewinde M2

Technischer Support