Palettenaufnahme, Handgriffe, Kugelbolzen (Teilenummern)

Palettenaufnahme, Handgriffe, Kugelbolzen
Die einfache und präzise Positionierung weitere Aufspannungen ermöglichen den Start in einen halbautomatischen Serien-Messprozess. Durch den Einsatz des Palettenaufnahmesystems mit seiner 3-Punkt-Kugelaufnahme erhöhen Sie den Werkstückdurchsatz deutlich. Lieferumfang:Ein Paar Handgriffe, zur Befestigung an der Grundpaltte. 3 Kugelbolzen für die Unterseite der Grundplatte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551217

Teilenummer
K551217
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,522.37 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Die einfache und präzise Positionierung weitere Aufspannungen ermöglichen den Start in einen halbautomatischen Serien-Messprozess. Durch den Einsatz des Palettenaufnahmesystems mit seiner 3-Punkt-Kugelaufnahme erhöhen Sie den Werkstückdurchsatz deutlich. Bestehend aus:Ein Paar Handgriffe, zur Befestigung an der Grundpaltte.3 Kugelbolzen für die Unterseite der Grundplatte.Palettenaufnahme mit Kugelaufnahme für 250 mm und 500 mm Grundplatten. Menge 6
Gewicht(g) 10260

Sie befinden sich auf der Seite für Palettenaufnahme, Handgriffe, Kugelbolzen, die Teilenummer ist K551217.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551217.

Technischer Support