Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
12AAM587 |
12AAM588 |
12AAM589 |
12AAM590 |
12AAM591 |
12AAM592 |
12AAM593 |
12AAM594 |
12AAM595 |
12AAM596 |
12AAM597 |
12AAM598 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Liniennetz 1° (oben), konzentrische Kreise 1 mm Schritte (unten) | Kreis-/Winkelmesser, metrisch | |||
100.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Fadenkreuz 1-mm-Skala, konzentrische Kreise 5-mm-Schritte | Konzentrische Kreise, 5-mm-Schritte, metrisch | |||
100.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Konzentrische Kreise 1-mm-Schritte | Konzentrische Kreise, 1-mm-Schritte, metrisch | |||
100.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | Horizontal für 20X, Vertikal für 50X mit 1-mm-Skala | Gitternetz 20X-50X, 1-mm-Schritte | |||
100.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | Gitternetz (10 x 10 mm) | Gitternetz, 10-mm-Schritte, metrisch | |||
100.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Fadenkreuz in 0,5-mm-Schritten | Gekreuzte Linien, metrisch | |||
100.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gitternetz 1-mm-Schritte | Gitternetz, 1-mm-Schritte, metrisch | |||
100.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Liniennetz 1° | Winkelmesser, 1°-Schritte, metrisch | |||
100.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | Horizontale Linien 1-mm-Schritte | Horizontale Linien, 1-mm-Schritte | |||
100.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | Konzentrische Kreise 1 mm, Liniennetz 1° | Kreis-/Winkelmesser, metrisch | |||
100.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Metrisches Gewinde 0,2-2 mm, Unified Gewinde 28-12 TPI 20X Whitworth Gewinde 20-10 TPI 20X | Gewindeschablone Metrisch, Unified, Whitworth | |||
100.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | Metrische Gewinde 0,075 - 0,225 mm, 100X Evolventenverzahnung: 20° MOD 0,2-1, 14,5° MOD 0,2-1 | Gewinde-/Zahnradschablone, metrisch |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Zoll/Metrisch | Metrisch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Modell
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften