Aufnahmebolzen (Teilenummern)

Aufnahmebolzen
Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K551024
K551025
K551026
K551027
K551028
K551029
K551030
K551031
K551042
K551043
K551236
K551237
K551238
K551239
K551240
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge
(mm)
Gewinde 2 Gewicht
(g)

16.58 €

1 60 Arbeitstage eco-fix Aufnahmebolzen L = 13 mm ø12 mm und M6-Anschlussgewinde. Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.13M63

16.58 €

1 5 Arbeitstage eco-fix Aufnahmebolzen L = 25 mm ø12 mm und M6-Anschlussgewinde. Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.25M66

20.13 €

1 5 Arbeitstage eco-fix Aufnahmebolzen L = 50 mm ø12 mm und M6-Anschlussgewinde. Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.50M613

23.68 €

1 5 Arbeitstage eco-fix Aufnahmebolzen L = 100 mm ø12 mm und M6-Anschlussgewinde. Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.100M627

16.58 €

1 5 Arbeitstage eco-fix Aufnahmebolzen L = 13 mm ø20 mm und M6-Anschlussgewinde. Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.13M610

20.13 €

1 5 Arbeitstage eco-fix Aufnahmebolzen L = 25 mm ø20 mm und M6-Anschlussgewinde. Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.25M619

22.50 €

1 5 Arbeitstage eco-fix Aufnahmebolzen L = 50 mm ø20 mm und M6-Anschlussgewinde. Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.50M639

26.05 €

1 5 Arbeitstage eco-fix Aufnahmebolzen L = 100 mm ø20 mm und M6-Anschlussgewinde. Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.100M683

20.13 €

1 5 Arbeitstage eco-fix Aufnahmebolzen L = 25 mm ø 12 mm, Aufnahmebohrung ø 6 mm und M6-Anschlussgewinde. Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkei25M67

29.61 €

1 5 Arbeitstage eco-fix Aufnahmebolzen L = 25 mm ø 20 mm, Aufnahmebohrung ø 6 mm und M6-Anschlussgewinde. Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.25M619

20.13 €

1 60 Arbeitstage Aufnahmebolzen 13 mm, zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme.13-27

23.68 €

1 60 Arbeitstage Aufnahmebolzen 25 mm, zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme.25-52

27.24 €

1 60 Arbeitstage Aufnahmebolzen 50 mm, zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme.50-110

31.97 €

1 5 Arbeitstage Aufnahmebolzen 100 mm, zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme.100-231

41.45 €

1 5 Arbeitstage Unterteil für verstellbarer Aufnahmebolzen. Zur Höheneinstellung von Aufbaupositionen.30-59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde 1 M6 Menge 1

Technischer Support