Gelenk M4, Edelstahl (Teilenummern)

Gelenk M4, Edelstahl
Verstellbare Tastergelenke dienen zum Justieren von Tastern für spezielle Aufgaben, z. B. für die Messpunkaufnahme in schrägen Bohrunge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651451
K651636
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
ITP Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. (Alt) Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

75.79 €

1 5 Arbeitstage 09-M4-L15-BS----12.3210

53.88 €

1 60 Arbeitstage 09-M4-L27.6-BS8.6RI M4 000 07 028A-5004-7606M-5000-75907.02-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde M4

Technischer Support