Taster-Verlängerung M4, Keramik (Teilenummern)

Taster-Verlängerung M4, Keramik
Mehrwege-Tasterhalter ermöglichen die flexible Konfiguration von Sterntastern. Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Tastereinsatz allein nicht erreichbar ist, um z. B. Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen. Der sehr leichte und extrem steife Charakter keramischer Werkstoffe und ihre geringe Wärmeausdehnung machen sie zum idealen Material, insbesondere für lange Schäfte und Verlängerungen. Die spröde Eigenschaft kann Messköpfe vor den Auswirkungen eines Crashs schützen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651203
K651204
K651205
K651582
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Material Schaft Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)

47.01 €

1 5 Arbeitstage 06-M4-L30-SCER7-BS7VK M4 000 07 030-VM4-30-C A-5000-7754Keramik75,09

68.33 €

1 5 Arbeitstage 06-M4-L50-SCER7-BS7VK M4 000 07 050-VM4-50-CA-5000-7755Keramik76,15

125.00 €

1 5 Arbeitstage 06-M4-L100-SCER7-BS7VK M4 000 07 100-VM4-100-C A-5000-7727Keramik710,6

176.45 €

1 60 Arbeitstage --200VM4-200-CA-5003-0587--13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Gewinde M4

Technischer Support