Teilenummer
|
---|
K651350 |
K651351 |
K651352 |
K651353 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M2-L40-SCFC3-BS3 | VC M2 000 03 040 | VM2-40-G | A-5003-2280 | 1.4 | |||
109.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M2-L50-SCFC3-BS3 | VC M2 000 03 050 | VM2-50-G | A-5003-2281 | 1.6 | |||
113.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M2-L70-SCFC3-BS3 | VC M2 000 03 070 | VM2-70-G | A-5003-2282 | 1.8 | |||
117.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M2-L90-SCFC3-BS3 | VC M2 000 03 090 | VM2-90-G | A-5003-2283 | 2 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Material Grundkörper | Edelstahl | Material Schaft | Carbonfaserverstärkter Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Schaft ø(inch) | 3 | Gewinde | M2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Code, Kurzform-System
ITP Artikel-Nr.
Qmark Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften