Teilenummer
|
---|
543-351 |
543-351B |
543-352-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Energieversorgung | Alarm | Messeinsatz | Digimatic Datenausgabe | Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) | Messkraft (N) | Typ | Gewicht (g) | Schaft ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 - 24 V DC / 100mA (max) | Zählfehler, Überlauffehler, Toleranzgrenzenfehler | Hartmetallkugel, Gewinde M 2,5 x 0,45 | - | Standard Modus: 100x/s(Kolbengeschwindigkeit max. 0,1 mm/s für "peak" Messung) | ≤2,5 | DIN EN ISO | 285 | 8 | |||
784.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 - 24 V DC / 100mA (max) | Zählfehler, Überlauffehler, Toleranzgrenzenfehler | Hartmetallkugel, Gewinde M 2,5 x 0,45 | - | Standard Modus: 100x/s(Kolbengeschwindigkeit max. 0,1 mm/s für "peak" Messung) | ≤2,5 | DIN EN ISO | 285 | 8 | |||
871.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1x Batterie CR2032 | Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc. | Hartmetallkugel, Gewinde: No.4-48UNF | Ja | Standardmodus: 100 mal/s(Messbolzengeschwindigkeit max. 0,1 mm/s bei Spitzenmessung) | - | ASME/ANSI/AGD Norm | 295 | 9,52 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Schutzart | IP54 | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Analog Messbereich umschaltbar | Ja | Berechnungsfunktion (mit Formel) | Ja | Zählrichtung umschaltbar | Ja |
Digitale Skale | Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität | Ziffernschrittwert(inch) | 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | Ziffernschrittwert(mm) | 0,001 / 0,01 |
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 8 mm | Funktionssperre | Ja |
GO/±NG Bewertung | Ja | H MPE (Umkehrspanne)(inch) | 0,0001 | H MPE (Umkehrspanne)(mm) | 0,002 |
Zoll/Metrisch umschaltbar | Ja | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch | Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(inch) | ±0,0001 |
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) | 0,003 | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt | Messkraft MPL(N) | ≤2,5 |
ON/OFF | Ja | PRESET 3 x | Ja | R MPE (Wiederholpräzision)(inch) | 0,0001 |
R MPE (Wiederholpräzision)(mm) | 0,002 | Messbereich(inch) | 0,5 | Messbereich(mm) | 12,7 |
Signaleingang -ZERO/ABS-PRESET-Zurücksetzen des Hold-Modus über den | Ja | Signalausgang-NG/OK/+NG (nur Bewertung)über Open Collector | Ja | Toleranzbeurteilung durch LED | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Energieversorgung
Alarm
Messeinsatz
Digimatic Datenausgabe
Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE)
Messkraft(N)
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften