Digitale Messuhr ID-U, Zoll/Metrisch (Teilenummern)

Digitale Messuhr ID-U, Zoll/Metrisch
Hierbei handelt es sich um eine digitale Messuhr mit einem Messbereich von 25 mm – die ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-U. Diese bietet Ihnen verschiedene Vorteile:
Der ABSOLUTE-Sensor eliminiert die Notwendigkeit einer erneuten Nullpunktmessung. Nach jedem Einschalten des Geräts bleibt die Einstellung erhalten, was Zeit und Aufwand spart.Das kompakte Design ermöglicht eine problemlose Integration in Messvorrichtungen.Die außergewöhnliche Batterielebensdauer sorgt für eine langanhaltende Nutzung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

575-122

Teilenummer
575-122
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

254.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Schutzart IP42
Alarm Niedrige Spannung, Zählfehler Batterielebensdauer ca. 20000 Stunden Messeinsatz Harmetallkugel, GewindeM 2,5 x 0,45
Zählrichtung umschaltbar Ja Digimatic Datenausgabe Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
Ziffernschrittwert(inch) 0,0005 Ziffernschrittwert(mm) 0,01 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 8,5 mm H MPE (Umkehrspanne)(inch) 0,001 H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,02
Zoll/Metrisch umschaltbar Ja Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(inch) ±0,001
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) 0,02 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messkraft(N) ≤1.8
Messkraft MPL(N) ≤1.8 ON/OFF Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
R MPE (Wiederholpräzision)(inch) 0,0005 R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,01 Messbereich(inch) 1
Messbereich(mm) 25.4 Bemerkungen Diese Messuhr besitzt keine integrierte Datentaste, daher ist für das USB Input Tool Direct-Kabel (optionales Zubehör) die USB-ITPAK-Software erforderlich. Typ DIN EN-ISO-Norm
Gewicht(g) 140 Schaft ø(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Messuhr ID-U, Zoll/Metrisch, die Teilenummer ist 575-122.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 575-122.

Technischer Support