Digitale Messuhr ID-U, ANSI/AGD (Teilenummern)

Digitale Messuhr ID-U, ANSI/AGD
Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt.Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern.Schlanke Bauform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

575-123

Teilenummer
575-123
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

251.00 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Schutzart IP42
Alarm Niedrige Spannung, Zählfehler Batterielebensdauer ca. 20000 Stunden Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde 4-48 UNF
Zählrichtung umschaltbar Ja Digimatic Datenausgabe Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
Ziffernschrittwert(inch) 0,0005 Ziffernschrittwert(mm) 0,01 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 8,5 mm H MPE (Umkehrspanne)(inch) 0,001 H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,02
Zoll/Metrisch umschaltbar Ja Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(inch) ±0,001
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) 0,02 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messkraft(N) ≤1.5
Messkraft MPL(N) ≤1.8 ON/OFF Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
R MPE (Wiederholpräzision)(inch) 0,0005 R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,01 Messbereich(inch) 1
Messbereich(mm) 25.4 Bemerkungen ANSI/AGD Modell Typ ASME/ANSI/AGD-Norm
Gewicht(g) 140 Schaft ø(mm) 9.52

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Messuhr ID-U, ANSI/AGD, die Teilenummer ist 575-123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 575-123.

Technischer Support