Digimatic Interface, Series 63 (Teilenummern)

Digimatic Interface, Series 63
Zum Anschluss von zwei Messgeräten mit Digimatic-Ausgang an einen USB-Port.Der DMX-2 USB bietet Ihnen folgende Vorteile:
Verwendung als virtueller COM-Port (VCP) oder als Tastatur (HID)Das Gerät verfügt über einen Schalter um einfach zwischen Tastaturformat (HID) oder virtueller COM-Port (VCP) zu wechseln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63AAA026
63AAA029
63AAA033
63AAA037
63AAA038
63AAA039
63AAA040
63AAA042
63AAA043
63AAA106
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Energieversorgung Baudrate Datenbits Data Format Dateneingang Abmessungen (BxTxH)
(mm)
Schnittstelle Betriebssystem Dezimaltrennzeichen-ausgabe (HID) Parität Bemerkungen Stop Bits Typ

2,440.66 €

1 5 Arbeitstage 220-240 V 50 Hz9600816 x DigimaticRS-232C225 x 204 x 75D-SUB 9--keineAufeinanderfolgenderDatenempfang1DMX-16

150.39 €

1 5 Arbeitstage Handshake-Leitungen RTS und DTR960081 x DigimaticRS-232C58 x 62 x 18D-SUB 9--keine-1-

1,599.87 €

1 5 Arbeitstage 220-240 V 50 Hz960088 x DigimaticRS-232C158 x 204 x 66D-SUB 9--keine-1-

581.45 €

1 5 Arbeitstage 5 V über USB960082 x DigimaticUSB (VCP)USB (HID)(umschaltbar)61 x 76 x 35USB Mini-BMicrosoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11Punkt oder Kommakeine-1-

568.42 €

1 5 Arbeitstage Handshake-Leitungen RTS und DTR960082 x DigimaticRS-232C58 x 62 x 18D-SUB 25--keine-1-

706.97 €

1 5 Arbeitstage Netzteil 9 V 500 mA oder 5 V USB1200/9600einstellbar(Jumper)83 x DigimaticUSB (VCP) RS-232C170 x 128 x 55Seriell D-SUB 9 USB Typ BMicrosoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11-keine-1-

162.24 €

1 5 Arbeitstage 5 V über USB960081 x DigimaticUSB virtueller COM-Port (VCP)33 x 57 x 20USB Mini-BMicrosoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11-keine-1-

1,392.63 €

1 5 Arbeitstage 5 V über USB9600-3 x Digimatic2 x RS-232CUSB (VCP) USB Tastatursignal (HID)-USB Typ BMicrosoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11Punkt oder Kommakeine-1-

381.32 €

1 5 Arbeitstage 5 V über USB--1 x RS-232CUSB-Tastatursignal (HID)-USB Typ BMicrosoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8,8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11Punkt oder Komma----

3,403.42 €

1 5 Arbeitstage 220-240 V 50 Hz9600816 x DigimaticRS-232C225 x 204 x 75D-SUB 9--keinegleichzeitiger Datenempfang1DMX-16C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Fußschalteranschluss Ja

Technischer Support