Digimatic Datenlogger (Teilenummern)

Digimatic Datenlogger
Die "Digimatic" DL-1000 / DL-1000 M sind Datenlogger zur Speicherung von Messwerten, die mit einem "Digimatic"-Messgerät erfasst werden, um sie später an einen PC zu übergeben.
Das Messmittel wird über eine Datenleitung mit dem Dateneingang der DL-1000 / DL-1000 M verbunden, so dass die Messwerte mit der Datataste der DL-1000 / DL-1000 M oder des Messmittels übernommen werden können.
Zur Übertragung der Daten an einen PC werden die Geräte am Datenausgabe über ein Messmittel-Interface an einen PC angeschlossen.
Die Datenübertragung aus den DL-1000 / DL-1000 M erfolgt über eine Tastenfunktion, dem Fußtaster am Interface oder mittels Anforderung durch die entsprechende PC-Software.
Bei der Übertragung der Messwerte an das Messmittel-Interface verhalten sich die DL-1000 / DL-1000 M wie ein "Digimatic"-Mitutoyo-Messmittel.
  Die Daten können auch direkt über einen angeschlossenen Drucker mit "Digimatic"-Schnittstelle ausgegeben werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63AAA031
63AAA032
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ

731.84 €

1 5 Arbeitstage DL-1.000

830.13 €

1 60 Arbeitstage DL-1.000 M

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewicht(g) 130

Technischer Support