Spannpratze für Schrauben (Teilenummern)

Spannpratze für Schrauben
Eco-fix / eco-fixplus Spannpratze zur Befestigung von Grundplatten auf dem Messtisch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550475-10
K550936-10
K550937-10
K551032
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Höhe 1
(mm)
Länge
(mm)
Gewicht
(g)

23.68 €

1 5 Arbeitstage Spannpratze der Serie eco-fixplus Für die Fixierung von Grundplatten auf dem Messtisch.35--

26.05 €

1 60 Arbeitstage Spannpratze der Serie eco-fixplus Für die Fixierung von Grundplatten auf dem Messtisch.35--

23.68 €

1 5 Arbeitstage Spannpratze der Serie eco-fixplus Für die Fixierung von Grundplatten auf dem Messtisch.35--

26.32 €

1 5 Arbeitstage Spannpratze eco-fixZur Befestigung von Grundplatten auf dem Messtisch.254027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Menge 1

Technischer Support