Zylindertaster M3 (Teilenummern)

Zylindertaster M3
Zylindertaster sind für die Prüfung von Merkmale an dünneren Werkstückkanten (z.B. Blech) vorgesehen. Hier kann häufig die zuverlässige Messpunktaufnahme mit einem kugelförmigen Tastelement nicht ausgeführt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K684702

Teilenummer
K684702
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

220.26 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Kugel ø(mm) 3 Länge(mm) 21,5
Gewinde M3

Sie befinden sich auf der Seite für Zylindertaster M3, die Teilenummer ist K684702.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K684702.

Technischer Support