multiflexprofile Kreuzverbinder (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551157

Teilenummer
K551157
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

253.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Für den Bau von Rahmenkonstruktionen oder die seitliche Montage an Profilkomponenten. Höhe 1(mm) 25
Länge(mm) 50 Menge 1 Gewicht(g) 460

Sie befinden sich auf der Seite für multiflexprofile Kreuzverbinder, die Teilenummer ist K551157.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551157.

Technischer Support