Teilenummer
|
---|
K650157 |
K651052 |
K651452 |
K651453 |
K651454 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klasse nach DIN 5401 | Kugel ø (mm) | Material Grundkörper | Code, Kurzform-System | Durchmesser (mm) | Hexagon | ITP Artikel-Nr. | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Schaft ø (inch) | Zeiss Artikel-Nr. | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | Klasse 5 | 1 | Edelstahl | - | - | 3969423 | - | STR2-1020 | A-5003-4788 | 0,7 | - | 63 | 6 | |||
227.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Klasse 5 | 1 | - | 04-M2-R1-L10-ML2.5/6-SWC0.7-BS3 | 3 | - | SI M2 010 05 011 * | STR2-1010 | A-5000-7811 | 0,7 | - | 0,5 | 2,5 | |||
261.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,5 | Edelstahl | 04-M2-R0.5-L10-ML7.5/2.5-SWC0.3-BS3 | - | - | - | STR2-0510 | A-5003-4011 | 0,3 | 000000-1776-939 | 0,72 | 7,5 | |||
270.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0,5 | Edelstahl | 04-M2-R0.5-L20-ML7.5/7-SWC0.3-BS3 | - | - | - | STR2-0520 | A-5003-4787 | 0,3 | 000000-1776-940 | 0,74 | 7,5 | |||
201.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 | Edelstahl | 04-M2-R1-L210-ML7.5/7.5-SWC0.7-BS3 | - | - | - | STR2-1020 | A-5003-4788 | 0,7 | 000000-1776-941 | 0,87 | 7,5 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Kugelmaterial | Rubin | Basis ø(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Material Schaft | Hartmetall | Gewinde | M2 | Gewinde 1 | M2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klasse nach DIN 5401
Kugel ø(mm)
Material Grundkörper
Code, Kurzform-System
Durchmesser(mm)
Hexagon
ITP Artikel-Nr.
Qmark Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Schaft ø(inch)
Zeiss Artikel-Nr.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften