2 Handgriffe, 3 Kugelbolzen (Teilenummern)

2 Handgriffe, 3 Kugelbolzen
Die einfache und präzise Positionierung weitere Aufspannungen ermöglichen den Start in einen halbautomatischen Serien-Messprozess. Durch den Einsatz des Palettenaufnahmesystems mit seiner 3-Punkt-Kugelaufnahme erhöhen Sie den Werkstückdurchsatz deutlich. Lieferumfang:
Ein Paar Handgriffe, zur Befestigung an der Grundpaltte.
3 Kugelbolzen für die Unterseite der Grundplatte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551216

Teilenummer
K551216
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.63 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Die einfache und präzise Positionierung weitere Aufspannungen ermöglichen den Start in einen halbautomatischen Serien-Messprozess. Durch den Einsatz des Palettenaufnahmesystems mit seiner 3-Punkt-Kugelaufnahme erhöhen Sie den Werkstückdurchsatz deutlich. Bestehend aus:Ein Paar Handgriffe, zur Befestigung an der Grundpaltte.3 Kugelbolzen für die Unterseite der Grundplatte. Menge 2
Gewicht(g) 370

Sie befinden sich auf der Seite für 2 Handgriffe, 3 Kugelbolzen, die Teilenummer ist K551216.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551216.

Technischer Support