MISUMI Schneidstempelhalter(Material:S45C)

Selection Support: Retainers

Technical information
RETAINERS
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 20 Tage oder weniger
  • 25 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Type
Material
Applicable punch shape
Components

    Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / Set

    • Sonderpreis

    Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, große Schneidstempel, Set

      Schneidstempelhalter / quadratisch / Keilnut / schwere Ausführung wählbar, Set

        Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / große Schneidstempel, Set

          Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / präzise Positionierung, kompakt, Set

          • Sonderpreis

          Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

            Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set

              Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set

                Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / schwere Ausführung, Set

                Warenzeichen

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                Artikelserie

                Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / Set

                Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, große Schneidstempel, Set

                Schneidstempelhalter / quadratisch / Keilnut / schwere Ausführung wählbar, Set

                Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / große Schneidstempel, Set

                Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / präzise Positionierung, kompakt, Set

                Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

                Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set

                Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set

                Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / schwere Ausführung, Set

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                ab

                -

                Mengenrabatt

                Besonderer Preis

                Sonderpreis

                Mengenrabatt

                -

                Mengenrabatt

                -

                Mengenrabatt

                -

                Mengenrabatt

                Besonderer Preis

                Sonderpreis

                Mengenrabatt

                -

                Mengenrabatt

                -

                Mengenrabatt

                -

                Mengenrabatt

                Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
                Type--NC machining (square retainer) with double-fixing boltsEdge-matching machining with double fixing-boltsNC machining with single-fixing bolt--Edge-matching machining with single-fixing boltEdge-matching machining with double fixing-bolts
                MaterialS45CS45CS45CS45CS45CS45CS45CS45CS45C
                Applicable punch shapeFor round punch / For shaped punch / For button dieFor round punch / For shaped punch / For button dieFor round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches / For button dieFor round punch / For shaped punch / For button dieFor round punch / For shaped punchFor heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor round punch / For shaped punch / For button dieFor round punch / For shaped punchFor heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches
                ComponentsSet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body only / Body only + KeySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body only

                Loading...

                1. 1

                Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempelhalter