Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Type |
Material |
Applicable punch shape |
Components |
| |||||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | Schneidstempelhalter / quadratisch / Keilnut / schwere Ausführung wählbar, Set | Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set | Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set | Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / schwere Ausführung, Set | |
CAD |
|
|
|
|
|
ab∗ | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | Besonderer Preis Sonderpreis Mengenrabatt | - Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Type | NC machining (square retainer) with double-fixing bolts | - | NC machining (square retainer) with double-fixing bolts | - | Edge-matching machining with double fixing-bolts |
Material | S45C | SCM440 | SCM440 | S45C | S45C |
Applicable punch shape | For heavy-load round punches | For heavy-load round punches | For heavy-load round punches | For heavy-load round punches | For heavy-load round punches |
Components | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only |
Loading...