Kugellager(Werkstoff Kugeln:Glas)

Im MISUMI Online Shop finden Sie konfigurierbare Kugellager in vielen geometrischen Ausführungen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen online bestellen können.Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Kugellager. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Der MISUMI Online Shop bietet eine Vielzahl an Kugellagern. Neben den herkömmlichen Rillenkugellager können Sie in unserem Online Shop ebenfalls Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Schrägkugellager, Schrägkugellager, Spannlager, Spindellager und Vierpunktlager kaufen. Das Rillenkugellager ist jedoch das meistverwendete rotative Wälzlager, da es für die Aufnahme von Radialkraft und Axialkraft vorgesehen ist.
Unser Sortiment umfasst Außenringe in flach und kugelförmig, über Ringnut und Flansch, bis hin zur U-Nut und V-Nut. In unserem Kugellager Shop sind namhafte Hersteller wie, INA, FAG, SKF, NSK, NTN, ZEN, EZO zu kaufen. Hier können Sie auch Kugellager kaufen der Norm-Reihen: DIN 625, DIN 625-1, DIN 628, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104. Die Wälzkörper der MISUMI Kugellager sind in verschiedenen Materialien, wie Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Glas verfügbar. Auch eine Kombination von verschiedenen Materialien (Hybridlager) ist möglich, um eine Resistenz gegen nahezu allen Umwelteinflüssen herzustellen.

Unsere Axiallager und Radiallager können in nahezu allen Anwendungen und Industriezweigen Verwendung finden.

MISUMI bietet Ihnen diverse hilfreiche Tools, die den Konstruktionsablauf erheblich verkürzen und erleichtern können.
Hier sind einige der nützlichen Tools: 

meviy

Rapid-Design

inCad Libary

Tech-Blog

On-Demand-Fertigung über CAD-Daten UploadAdd on für SOLIDWORKSInspirationsquelle für KonstrukteureInteressante Artikel über allgemeine Technik und Komponenten

Produkte filtern nach: der Bauform

  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Schrägkugellager (einreihig)
  • Schrägkugellager (zweireihig)
  • Axial-Rillenkugellager
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen

    Hybrid-Rillenkugellager / UKB6□□/□□P□□ / einreihig / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik

      Rillenkugellager / B6 / PE-UHMW-Glas, PTFE-Al2O3, PEEK-Al2O3 / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ

        Hybrid-Rillenkugellager / UKB6□□P□□ / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik

          Hybrid-Rillenkugellager / UKB7□□P□□ / einreihig / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik

            Axial-Kugellager / UKB11□□P□□ / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik / Z

              Hybrid-Rillenkugellager / PE-□□-GHP□□, PE-□□-PHP□□ / einreihig / chemikalienbeständig

                Hybrid-Rillenkugellager / PK-□□-CHP□□ / einreihig / 2Z / chemikalien- und hitzebeständig / PEEK

                  Axial-Kugellager / UKB12□□P□□ / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik / zweireihig

                  Warenzeichen

                  UKB(KASHIMA KAGAKU)

                  MISUMI

                  UKB(KASHIMA KAGAKU)

                  UKB(KASHIMA KAGAKU)

                  UKB(KASHIMA KAGAKU)

                  TOK BEARING

                  TOK BEARING

                  UKB(KASHIMA KAGAKU)

                  Artikelserie

                  Hybrid-Rillenkugellager / UKB6□□/□□P□□ / einreihig / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik

                  Rillenkugellager / B6 / PE-UHMW-Glas, PTFE-Al2O3, PEEK-Al2O3 / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ

                  Hybrid-Rillenkugellager / UKB6□□P□□ / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik

                  Hybrid-Rillenkugellager / UKB7□□P□□ / einreihig / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik

                  Axial-Kugellager / UKB11□□P□□ / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik / Z

                  Hybrid-Rillenkugellager / PE-□□-GHP□□, PE-□□-PHP□□ / einreihig / chemikalienbeständig

                  Hybrid-Rillenkugellager / PK-□□-CHP□□ / einreihig / 2Z / chemikalien- und hitzebeständig / PEEK

                  Axial-Kugellager / UKB12□□P□□ / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik / zweireihig

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D
                  ab

                  17.04 €

                  *Stückpreis Standardkonfiguration

                  Mengenrabatt

                  17.25 €

                  *Stückpreis Standardkonfiguration

                  Mengenrabatt

                  22.86 €

                  *Stückpreis Standardkonfiguration

                  Mengenrabatt

                  30.83 €

                  *Stückpreis Standardkonfiguration

                  34.10 €

                  *Stückpreis Standardkonfiguration

                  13.87 €

                  *Stückpreis Standardkonfiguration

                  Mengenrabatt

                  72.55 €

                  *Stückpreis Standardkonfiguration

                  Mengenrabatt

                  51.84 €

                  *Stückpreis Standardkonfiguration

                  Minimum Lieferzeit Versand am selben Tag Versand am selben Tag 7 Arbeitstage 14 Arbeitstage 14 Arbeitstage Versand am selben Tag 5 Arbeitstage 14 Arbeitstage
                  Spezifikationen
                    • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
                                der BauformRillenkugellagerRillenkugellagerRillenkugellagerSchrägkugellager (einreihig)Axial-RillenkugellagerRillenkugellagerRillenkugellagerPendelkugellager
                                [d] Innendurchmesser(mm)10 ~ 654 ~ 203 ~ 910 ~ 4010 ~ 508 ~ 1710 ~ 1510 ~ 40
                                [D] Aussendurchmesser(mm)19 ~ 9013 ~ 4710 ~ 3026 ~ 6824 ~ 7830 ~ 4030 ~ 3530 ~ 80
                                [B] Breite(mm)5 ~ 155 ~ 144 ~ 108 ~ 159 ~ 229 ~ 129 ~ 119 ~ 21
                                AusführungEine Deckscheibe (Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Eine Deckscheibe (Z)Eine Deckscheibe (Z)Eine Deckscheibe (Z)Eine Deckscheibe (Z)Zwei Deckscheiben (2Z)Eine Deckscheibe (Z)
                                Werkstoff RingeKunststoffKunststoffKunststoffKunststoffKunststoffKunststoffKunststoffKunststoff
                                Werkstoff KugelnGlasGlasGlasGlasGlasGlasGlasGlas
                                Ausführung AußenringGeradeGeradeGeradeGeradeGeradeGeradeGeradeGerade
                                Dynamische Tragzahl(N)--------
                                UmgebungsbedingungenWasserbeständigkeit / Nicht-magnetischStandard / Wasserbeständigkeit / Nicht-magnetisch / StaubgeschütztWasserbeständigkeit / Nicht-magnetischWasserbeständigkeit / Nicht-magnetischWasserbeständigkeit / Nicht-magnetischStandard / Nicht-magnetisch / KorrosionsschutzStandard / Wärmebeständigkeit / Nicht-magnetisch / KorrosionsschutzWasserbeständigkeit / Nicht-magnetisch
                                MaßeinheitMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrischMetrisch
                                Präzision (JIS)-Klasse 0------
                                LastrichtungRadial / AxialRadialRadialRadial / AxialAxialRadialRadial-
                                Anzahl der KugelreihenEinreihigEinreihigEinreihig-EinreihigEinreihigEinreihigZweireihig

                                Loading...

                                1. 1

                                Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

                                Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Kugellager