Schneidstempel Rohlinge (Surface treatment:None)

Selection Support: Punches

Technical information
PUNCHES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Heavy-load punches
Shank type
Jector
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Schneidstempel / Rohlinge

      Schneidstempel / Rohlinge / schwere Ausführung

        Schneidstempel / ohne Kopf / Rohlinge / Innengewinde

          Schneidstempel / Rohlinge / Passstiftbohrung / Abdrückstift

            Schneidstempel / Rohlinge / schwere Ausführung / Passstiftbohrung

              Schneidstempel / Rohlinge / schwere Ausführung / Abdrückstift

                Schneidstempel / ohne Kopf / Rohlinge / Innengewinde / Abdrückstift

                  Schneidstempel / Rohlinge / schwere Ausführung / Passstiftbohrung / Abdrückstift

                    Schneidstempel / Rohlinge / Passstiftbohrung

                      Schneidstempel / Rohlinge / Abdrückstift

                      Warenzeichen

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Artikelserie

                      Schneidstempel / Rohlinge

                      Schneidstempel / Rohlinge / schwere Ausführung

                      Schneidstempel / ohne Kopf / Rohlinge / Innengewinde

                      Schneidstempel / Rohlinge / Passstiftbohrung / Abdrückstift

                      Schneidstempel / Rohlinge / schwere Ausführung / Passstiftbohrung

                      Schneidstempel / Rohlinge / schwere Ausführung / Abdrückstift

                      Schneidstempel / ohne Kopf / Rohlinge / Innengewinde / Abdrückstift

                      Schneidstempel / Rohlinge / schwere Ausführung / Passstiftbohrung / Abdrückstift

                      Schneidstempel / Rohlinge / Passstiftbohrung

                      Schneidstempel / Rohlinge / Abdrückstift

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      ab

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
                      Spezifikationen
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • BOLT
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • BOLT
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      Heavy-load punchesNoYesNoNoYesYesNoYesNoNo
                      Shank typeBlankBlankBlankBlankBlankBlankBlankBlankBlankBlank
                      JectorNoneNoneNoneStandard type / Spring reinforced typeNoneStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard typeStandard type / Spring and pin reinforced typeNoneStandard type / Spring reinforced type
                      MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 EquivalentSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelPowdered high-speed steelSKD11 EquivalentSKH51 EquivalentSKD11 EquivalentSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
                      Surface treatmentNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
                      Shank (mounting part) shapeStandardStandardTappedWith locating dowel holeWith locating dowel holeStandardTappedWith locating dowel holeWith locating dowel holeStandard

                      Loading...

                      1. 1

                      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempel Rohlinge