Schneidstempelhalter(Applicable punch shape:For heavy-load round punches)

Selection Support: Retainers

Technical information
RETAINERS
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 20 Tage oder weniger
  • 25 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Type
Material
Applicable punch shape
Components

    Schneidstempelhalter / quadratisch / Keilnut / schwere Ausführung wählbar, Set

      Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 35 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

        Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

        • Sonderpreis

        Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

          Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / schwere Ausführung, Set

          Warenzeichen

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Artikelserie

          Schneidstempelhalter / quadratisch / Keilnut / schwere Ausführung wählbar, Set

          Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 35 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

          Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

          Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

          Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / schwere Ausführung, Set

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          ab

          -

          Mengenrabatt

          -

          Mengenrabatt

          -

          Mengenrabatt

          Besonderer Preis

          Sonderpreis

          Mengenrabatt

          -

          Mengenrabatt

          Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
          TypeNC machining (square retainer) with double-fixing bolts-NC machining (square retainer) with double-fixing bolts-Edge-matching machining with double fixing-bolts
          MaterialS45CSCM440SCM440S45CS45C
          Applicable punch shapeFor heavy-load round punchesFor heavy-load round punchesFor heavy-load round punchesFor heavy-load round punchesFor heavy-load round punches
          ComponentsSet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body only

          Loading...

          1. 1

          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempelhalter