Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Haltbarkeit | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | IP-Bewertung | Betriebsart | Gehäuse- / Tastenfarbe | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Leistungsschalterzubehör | - | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | schwarz | Lasttrennschalter 3LD3 | - | ||
10.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Leistungsschalterzubehör | - | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | Gelb | Lasttrennschalter 3LD3 | - | ||
10.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Leistungsschalterzubehör | - | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | Gelb | Lasttrennschalter 3LD3 | - | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 62 | IP65 | Knebel | Weiß | - | Einzelgerät rund | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Knebel | schwarz | - | Einzelgerät rund | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Knebel | rot | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Knebel | schwarz | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Knebel | rot | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Knebel | grün | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Knebel | Weiß | - | Einzelgerät rund | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Knebel | schwarz | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Knebel | rot | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Knebel | grün | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Knebel | Weiß | - | Einzelgerät rund | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 90 | IP65 | Knebel | schwarz | - | Einzelgerät rund | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 90 | IP65 | Knebel | rot | - | Einzelgerät rund | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 90 | IP65 | Knebel | grün | - | Einzelgerät rund | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 90 | IP65 | Knebel | Weiß | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 90 | IP65 | Knebel | schwarz | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 29.5 | 29.4 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 360 | IP69/IP69K | Taste | Weiß | - | Betätigungs- / Signalelement |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Form
Montageloch
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Haltbarkeit
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltwinkel(°)
IP-Bewertung
Betriebsart
Gehäuse- / Tastenfarbe
Kompatibel mit (Details)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften