Derzeit gibt es keine Mitteilungen.
Linearwellen EN1.1213 (CF53) – Lagerteile
| 400mm Längen | |||||||
| Produkt | Ø [mm] | Länge [mm] | Toleranz | Oberfläche | Material | Preis Menge 1* | |
| SFJEU8‑400 | 8 | 400 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU8-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU8‑400 | 8 | 400 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU8-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU10‑400 | 10 | 400 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU10-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU10‑400 | 10 | 400 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU10-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU12‑400 | 12 | 400 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU12-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU12‑400 | 12 | 400 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU12-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU16‑400 | 16 | 400 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU16-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU16‑400 | 16 | 400 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU16-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU20‑400 | 20 | 400 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU20-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU20‑400 | 20 | 400 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU20-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU25‑400 | 25 | 400 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU25-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU25‑400 | 25 | 400 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU25-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU30‑400 | 30 | 400 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU30-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU30‑400 | 30 | 400 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU30-400_MSM1}} | Zur Produktseite |
* Der Preis oder die Lieferzeit kann sich aufgrund unterschiedlicher Bestellmengen o.ä. ändern. Die endgültigen Werte werden im Warenkorb und in der Bestellübersicht angezeigt.
| 1000mm Längen | |||||||
| Produkt | Ø [mm] | Länge [mm] | Toleranz | Oberfläche | Material | Preis Menge 1* | |
| SFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU12-1000_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU12-1000_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU16-1000_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU16-1000_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU20-1000_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU20-1000_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU25-1000_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU25-1000_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU30-1000_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU30-1000_MSM1}} | Zur Produktseite |
* Der Preis oder die Lieferzeit kann sich aufgrund unterschiedlicher Bestellmengen o.ä. ändern. Die endgültigen Werte werden im Warenkorb und in der Bestellübersicht angezeigt.
| 1200mm Längen | |||||||
| Produkt | Ø [mm] | Länge [mm] | Toleranz | Oberfläche | Material | Preis Menge 1* | |
| SFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU16-1200_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU16-1200_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU20-1200_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU20-1200_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU25-1200_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU25-1200_MSM1}} | Zur Produktseite |
| SFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h6 | Ohne | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::SFJEU30-1200_MSM1}} | Zur Produktseite |
| PSFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h7 | Hartverchromt | EN 1.1213 (CF53) | {{product_price::PSFJEU30-1200_MSM1}} | Zur Produktseite |
* Der Preis oder die Lieferzeit kann sich aufgrund unterschiedlicher Bestellmengen o.ä. ändern. Die endgültigen Werte werden im Warenkorb und in der Bestellübersicht angezeigt.